Registrering af kranposition

Den berøringsløst målende lineære KH53-encoder til længdemåling muliggør præcis registrering af kranportalens position over en afstand på op til 1.700 m. Takket være den absolutte positionsregistrering er referencekørsel ikke nødvendig. Derudover arbejder encoderen også slitagefrit under vanskelige omgivelsesbetingelser.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Til de hårdeste betingelser – den lineære heavy-duty-encoder
    • Kontaktfri længdemåling – vedligeholdelsesfri, robust, lang levetid
    • Stor gentagelsesnøjagtighed (0,3 mm / 1 mm), høj systemopløsning (0,1 mm)
    • SSI- og PROFIBUS-interfaces
    • Absolut positionsbestemmelse
    • Målelængder op til 1.700 m mulige
    • Kan anvendes under de mest aggressive omgivelsesbetingelser
    • Høje operationshastigheder på op til 6,6 m/s
    • Afstandstolerance mellem læsehoved og måleelement: Op til 55 mm ± 20 mm muligt