Registrering af nyttefladen af ikke-tilskårne træbrædder

Selv i barske omgivelser genererer 3D-vision-kameraet Ruler3000 et præcist tredimensionalt billede af træbrædder, der transporteres i langsgående retning. Dataene danner grundlaget for præcis bestemmelse af skovbrynets position. Derudover kan nyttefladen af det ikke-tilskårne træbræt registreres, og det optimale træudbytte kan beregnes. Ruler3000 er som standard udstyret med en High-End-laserfunktion, der registrerer små knuder i træet og andre defekter som råd og blå misfarvninger.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Den hurtigste vej til high-performance-3D
    • CMOS-sensoren fra SICK baseret på ROCC-teknologi giver fremragende 3D-performance
    • 3D-profiler ved op til 7 kHz i fuldt format
    • Konceptet med det garanterede synsfelt sikrer nem idriftsættelse
    • I overensstemmelse med GigE Vision og GenICam
    • Præcis 3D-måling, refleksionsmåling og måling af lysspredning med én og samme enhed
    • Modulopbygget, industrielt design, IP65/67