Helt igennem digital signaltransmission

På grund af de automatiske processer inden for transportteknikken udsættes de optiske sensorers analoge signaltransmission i træindustrien for stor elektromagnetisk interferens. Ved hjælp af IO-Link muliggør Smart Sensorernes digitale kommunikation derimod sikker transmission af data uden brug af skærmede ledninger.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Rækkevidden er flyttet i et nyt hus
    • Time-of-flight-teknologi
    • Laserklasse 1, rødt lys og infrarødt lys
    • Tasteafstand: 5 cm til 4 m
    • Mindste baggrundsafstand: 6 mm
    • Skiftefrekvenser på op til 1.000 Hz
    • Man kan vælge op til tre indstillelige transistorudgange eller en analog udgang IO-Link: Til op til otte koblingspunkter, afstandsværdi og Smart Sensor-funktion