Detektering af skovbryn

Ved hjælp af integratorer kan man kombinere flere 3D-vision-kameraer Ruler3000 til et effektivt 3D-scannersystem. Ruler3000 måler også bræddernes tværsnitsprofil præcist i barske omgivelser. Dermed kan skovbrynets position bestemmes helt præcist, og brættet kan tilskæres i den efterfølgende multiklingesav.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Den hurtigste vej til high-performance-3D
    • CMOS-sensoren fra SICK baseret på ROCC-teknologi giver fremragende 3D-performance
    • 3D-profiler ved op til 7 kHz i fuldt format
    • Konceptet med det garanterede synsfelt sikrer nem idriftsættelse
    • I overensstemmelse med GigE Vision og GenICam
    • Præcis 3D-måling, refleksionsmåling og måling af lysspredning med én og samme enhed
    • Modulopbygget, industrielt design, IP65/67