Kvalitetskontrol af blisterpakninger

For at øge patientsikkerheden og forebygge reklamationer skal det kontrolleres/overvåges, at indholdet i farmaceutiske blisterpakninger er komplet og har den korrekte størrelse. 2D Machine Vision InspectorP6xx kontrollerer, om blisterpakningen er korrekt fyldt. Du kan vælge mellem en sensor med et indbygget objektiv og en sensor med et fleksibelt udskifteligt objektiv, med hvilket man nemt kan optimere billedkvaliteten. Den alsidige toolbox sikrer effektiv produktion under de forskellige kvalitetskontroller.

Alternativt kan applikationen også udføres med 3D Machine Vision Ruler3000. Den detekterer meget præcist objekters former og især overfladefejl og brud registrerer den pålideligt ved hjælp af tredimensionale optagelser.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Dine krav til kvalitetssikring opfyldes hurtigt
    • 2D Machine Vision-inspektion
    • Løser krævende kvalitetskontrolopgaver
    • Toolkit til tilstedeværelseskontrol, måling, kalibrering og lokalisering
    • Hurtig tilpasning og tilføjelse af SICK Nova-tools
    • Forskellige synsfelter, opløsninger, performance levels, belysninger og forskellig optik
    • Nem brugerflade, som kan hentes med en webbrowser
    Den hurtigste vej til high-performance-3D
    • CMOS-sensoren fra SICK baseret på ROCC-teknologi giver fremragende 3D-performance
    • 3D-profiler ved op til 7 kHz i fuldt format
    • Konceptet med det garanterede synsfelt sikrer nem idriftsættelse
    • I overensstemmelse med GigE Vision og GenICam
    • Præcis 3D-måling, refleksionsmåling og måling af lysspredning med én og samme enhed
    • Modulopbygget, industrielt design, IP65/67
    Enkel tilstedeværelseskontrol
    • 2D-visionstest
    • Presence Inspection-anvendelsesområder
    • Objekt-finder, pixel- og kantpixeltæller, Blob-finder
    • Enkel brugergrænseflade, kan kaldes med web-browser
    • Valg af synsfelter, opløsning, præstation, optik og belysning, alt efter valgt InspectorP6xx-produkt
    • Værktøjs-plug-in
    • Feltbus og TCP/IP
    Brugervenlig. Kompakt. Alsidig.
    • Medleveret og præinstalleret SensorApp Quality Inspection
    • Kompakt, pålideligt IP65-hus med drejelig stikenhed
    • Effektive LED’er, objektiv i høj kvalitet og teach-autofokus
    • Talrige kommunikationsinterfaces
    • Udførelse af kompatible SICK AppSpace SensorApps
    • Kan programmeres med SICK AppStudio
    Konfigurerbar. Programmerbar. Kompakt. Alsidig.
    • 2D-vision-sensorer med 1,3 og 1,9 megapixel
    • Konfiguration af SensorApps i webbrowser
    • Programmering af nye SensorApps i SICK AppStudio
    • Fleksible S- og C-Mount-objektiver og integreret belysning
    • Laser-justeringshjælp, lydsignal og feedbackspot
    • Inklusive HALCON-runtime-licens og SICK Algorithm Library