Sikring af adgangen til færdigvarelageret

Adgangen til det farlige område, hvor lagerenheder og håndteringsenheden kører, skal være lukket, mens der forekommer farlige bevægelser. Sikkerhedslåsen TR10 Lock sikrer adgangen mod uautoriseret adgang. Operatøren kan kun åbne adgangsdøren, når der ikke er nogen fare.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Gennemprøvet og sikker videreudviklet - sikkerhedstilholder med RFID-overvågning
    • PL e til dør- og låsovervågning (EN ISO 13849)
    • 1690 N tilholdekraft
    • RFID-skrive-/læseenhed udløser med lavt eller højt kodningstrin (EN ISO 14119)
    • Tæthedsgrad/kapsling IP 67, IP 69K
    • Varianter baseret på arbejds- og hvilestrømsprincippet
    • Sikker sensorkaskade af sikkerhedsudgange (OSSD)
    • Fire udløserretninger
    • Forberedt til Flexi Loop