Sikker hastighedskontrol

Den modulære sikkerhedsstyring Flexi Soft varetager overvågningen af alle produktionsanlæggets sikkerhedsfunktioner. Transporthastigheden kan overvåges pålideligt med en kombination af Flexi Soft Drive Monitor og sikkerhedsencoderen DFS60S Pro. Hvis en glasplade har for høj hastighed, standses anlægget automatisk. Det beskytter operatøren.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Den software-programmerbare sikkerhedsstyring
    • Sikkerhedsstyring med modulær hardware-platform
    • Lagring af konfigurationen i systemstikket
    • Sikker sammenkobling af styringerne med Flexi Line
    • Sikker sensorkaskade med Flexi Loop
    • Sikker drevovervågning
    • Sikker overvågning af analoge værdier
    • Licensfrit konfigurationssoftware Flexi Soft Designer
    Sikker, nem, fleksibel: Encodere til funktionel sikkerhed
    • Encodere til funktionel sikkerhedsteknik: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)

    • Elektrisk interface: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1.024 perioder

    • Klem- eller servoflange, påsætnings- eller gennemstikshulaksel (montagemuligheder med pasfjeder)

    • Universalkabeludgang, stik M23 eller M12, aksial eller radial

    • Tætningsgrad/kapsling IP65

    • Driftstemperaturområde: –30 °C ... +95 °C (typeafhængig)