Positionering af glasplader

Glaspladernes position i glaspladelageret registreres, så tilførslen til anlægget kan styres. Ultralydssensoren UM18 er ufølsom over for snavs, støv, fugt og tåge og viser glaspladernes position valgfrit via analog udgang eller IO-Link. Det sikrer problemfri tilførsel til anlægget.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Nem indstilling, perfekt genkendelse
    • Pålidelig måling, uafhængigt af materialefarve, gennemsigtighed, glans eller omgivende lys
    • Rækkevidder på op til 1.300 mm
    • Korte M18-huse af metal eller plast med længder fra og med 42 mm
    • Lige eller vinklet byggeform
    • Ufølsom over for støv, snavs, fugt og tåge
    • Bredt udbud af interfaces, inkl. IO-Link