Kollisionsadvarsel i området bag maskinen

3D-vision-sensoren Visionary-T monteres på gaffeltrucken og advarer aktivt om kollisionsrisici under baglænskørsel. Føreren af en gaffeltruck skal tage sig af mange opgaver. Ofte bakker gaffeltrucks flere timer ad gangen. Det er her, de fleste uheld sker, og primært ved start. Visionary-T advarer aktivt, når et menneske eller et objekt befinder sig i den konfigurerbare 3D-zone omkring gaffeltrucken.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    3D Snapshot – mange anvendelsesmuligheder indendørs
    • Optagelse af op til 50 3D-billeder pr. sekund
    • Afstandsværdier: 144 x 176 pixel pr. optagelse
    • Visning af 3D-data via et Gigabit-Ethernet-interface og nem digital visning
    • Tilrådighedsstillelse af applikationsspecifikke data
    • Temperaturområde: 0 °C ... 50 °C eller 0 °C ... 45 °C (afhængigt af hus), tæthedsgrad/kapsling: IP67