Kontrol af savmærker ved hjælp af short-range-afstandsmålere (displacement)

Ved at måle dybden af savemærkerne umiddelbart efter trådsavningen kan frasortering af solcellewafere ske så tidligt som muligt. Takket være sin højre målefrekvens sikrer short-range-afstandsmåleren (displacement) OD5000 hurtig gennemløbstid under processen og meget præcis kontrol af savemærker.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Den effektive måleekspert
    • Målefrekvens på op til 80 kHz
    • Ethernet-interface med TCP/IP-protokol direkte på sensorhovedet
    • Webserverflade til parametrering
    • Innovativ analysealgoritme
    • Maksimal gentagelsesnøjagtighed til positioneringsopgaver
    • Registrering og måling af meget små fordybninger og huller