Trykovervågning i forbindelse med abrasive medier i en siliciumsav

Takket være den hermetisk lukkede membran af rustfrit stål arbejder tryksensorerne PFT og PBS med det drejelige display også pålideligt i stærkt ætsende omgivelser og ved høje temperaturer. Samtidigt er de meget modstandsdygtige over for nedbrydningsskader. De bevægelige dele er slitagefri og derfor praktisk talt vedligeholdelsesfri.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Den fleksible løsning
    • Måleområder fra 0 mbar ... 100 mbar op til 0 bar ... 600 bar
    • Relative, absolutte og ±-måleområder
    • Også med membran i plan med fronten
    • Medietemperatur op til 150 °C (ekstra)
    • Et stort antal gængse procestilslutninger
    • Ekstra modstandsdygtig over for stød og vibrationer
    • Præcision 0,5% eller 0,25%
    • Udgangssignal 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V eller 0 V ... 10 V
    • Nulpunkt og måleområde kan justeres
    • Rund stikforbindelse M12 x 1, vinkelstik (DIN 175301-803 A) eller kabeltilslutning
  • Følgende produkter kan indsættes
    Tryksensorer
    PBS
    • Måleområde: –1 kg/cm² ... 3 kg/cm²
    • Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
    • Procestilslutning: G ¼ A iht. DIN 3852-E
    • Procestemperatur: –20 °C ... +85 °C
    • Pakning: NBR
    • Udgangssignal: 1 x NPN + 4 mA ... 20 mA
    • Tilslutningsmåde: Rund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet, IP67
    • Forsyningsspænding: 15 V DC ... 35 V DC
    Detaljer
    Sammenlign
    Stk.
    Tryksensorer
    PBS
    • Måleområde: –1 kg/cm² ... 1,5 kg/cm²
    • Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
    • Procestilslutning: ¼'' NPT
    • Procestemperatur: –20 °C ... +85 °C
    • Pakning: Uden pakning
    • Udgangssignal: 2 x PNP + 4 mA ... 20 mA
    • Tilslutningsmåde: Rund stikforbindelse M12 x 1, 5-polet, IP67
    • Forsyningsspænding: 15 V DC ... 35 V DC
    Detaljer
    Sammenlign
    Stk.
    Tryksensorer
    PBS
    • Måleområde: –1 kg/cm² ... 24 kg/cm²
    • Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
    • Procestilslutning: ¼'' NPT
    • Procestemperatur: –20 °C ... +85 °C
    • Pakning: Uden pakning
    • Udgangssignal: 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA
    • Tilslutningsmåde: Rund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet, IP67
    • Forsyningsspænding: 15 V DC ... 35 V DC
    Detaljer
    Sammenlign
    Stk.