Måling af siliciumingoters diameter

Afstandsmåleren OD Precision er beregnet til præcis måling af ingoter for at få det optimale udbytte af waferne ved hjælp af ingoterne. Den uregelmæssige og skinnende overflade frembyder ingen vanskeligheder og kræver ingen tidskrævende nykalibrering.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Særdeles præcis bestemmelse af alle dimensioner
    • Mange måleområder fra 24 mm ... 26 mm til 300 mm ... 700 mm
    • Overfladeuafhængig måling ved hjælp af CMOS-modtagerenhed
    • Maksimal målenøjagtighed og målefrekvens
    • Måling af glastykkelse med et enkelt sensorhoved
    • Forskellige lyspletstørrelser
    • Integreret beregningsfunktion til op til tre sensorer
    • Stand-alone-anvendelse via RS-422