Kontrol og styring af savetråden ved brug af absolutencodere til positionering

Præcis anvendelse af savetråde forudsætter brug af tilsvarende encodere. Med SICK's multiturn-absolut-encodere minimeres skaderne på wafere. Encoderen kontrollerer savetrådens præcise position og transmitterer dataene i en opløsning, der modsvarer processens krav. Denne produktfamilie kan anvende andre encoderes interfaces, hvilket gør vedligeholdelse og lagerføring nemmere.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Intelligent, effektiv, præcis
    • 30-bit-absolut-encoder med høj opløsning (18 bit singleturn og 12 bit multiturn)

    • Klemflange, servoflange og hulaksel

    • Tilslutningsmåde: 3 x M12-stik aksialt

    • Dataoverførselshastighed “on the fly” i µs-området

    • EtherCAT®-interface CoE (CiA DS-301) Device profile (CiA DS-406)

    • Rundaksefunktionalitet

    • Alarmer, advarsler og diagnosticeringsfunktioner for hastighed, position, temperatur, driftstid osv.

    • Statusvisning via 5 LED'er