Flowmåling til styring af kølingen ved siliciumsmelteovne

I mange timer ad gangen trækkes ingoterne ud af smeltemassen hhv. udkrystalliseres. Det betyder et konstant behov for køling, da kvalitet og udbytte eller bringes i fare. Kølekredsløbet forudsætter kontrol og styring af vandgennemløbet. FFU-flowmåleren med IO-Link registrerer data i real-tid, hvilket sikrer en præcis kontrol.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Kontaktfri måling af flow
    • Flowmåler til ledende og ikke ledende væsker
    • Ingen bevægelige dele, kompakt byggeform
    • Procestemperatur op til 80 °C, procestryk op til 16 bar
    • Høj kemisk bestandighed som følge af pakningsfri sensorkonstruktion
    • Stort display med folietastatur
    • Integreret tomtrørsregistrering