Sikker håndtering af tynde glassubstrater

Håndtering af tynde glassubstrater kræver præcist målte afstandsværdier til robotstyringen. Udover meget præcise afstandsværdier leverer short-range-afstandsmåleren (displacement) OD5000 yderligere måledata, der f.eks. gør det muligt at opdage dobbelte glaslag. Dermed reduceres risikoen for knækkede glas markant.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Særdeles præcis bestemmelse af alle dimensioner
    • Mange måleområder fra 24 mm ... 26 mm til 300 mm ... 700 mm
    • Overfladeuafhængig måling ved hjælp af CMOS-modtagerenhed
    • Maksimal målenøjagtighed og målefrekvens
    • Måling af glastykkelse med et enkelt sensorhoved
    • Forskellige lyspletstørrelser
    • Integreret beregningsfunktion til op til tre sensorer
    • Stand-alone-anvendelse via RS-422
    Den effektive måleekspert
    • Målefrekvens på op til 80 kHz
    • Ethernet-interface med TCP/IP-protokol direkte på sensorhovedet
    • Webserverflade til parametrering
    • Innovativ analysealgoritme
    • Maksimal gentagelsesnøjagtighed til positioneringsopgaver
    • Registrering og måling af meget små fordybninger og huller

Produktionslogistikken bliver smart

Kredsen slutter - Sensorløsninger i produktionslogistikken – selv til de mindste mellemrum i fremstillingen

Læs mere

Robotics image
Robotics image

Samarbejde i øjenhøjde

SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist, uanset om der er tale om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback.
Læs mere