Detektion af solcellemoduler ved hjælp af miniaturefotocelletaster, der er indbygget i griberen

Den ultraflade refleksionsfotocelle WT2 Flat passer optimalt til de flade og materialebesparende gribere. Med en hushøjde på kun 3,5 mm er denne sensor i miniaturefotocellefamilien W2 den perfekte løsning, når der ikke er megen plads til rådighed.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Subminiature-fotocellefamilie: Superlille, superflad, superstærk
    • Verdens mindste fotocelletaster
    • Ekstern forstærker ikke nødvendig
    • Detekterer også gennemsigtige og spejlende objekter
    • Pålideligt hus med metalforstærkede fastgørelsesboringer
Robotics image
Robotics image

Samarbejde i øjenhøjde

SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist, uanset om der er tale om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback.
Læs mere