Pålidelig bestemmelse af skosålers position under doseringsprocessen

3D Machine Vision Ruler3000 registrerer sålernes form og position på transportbåndet. De meget præcise billeder behandles, og de beregnede positionsdata videresendes til robotten, så transportstrækningen kan tilpasses. Kameraets forkalibrerede system sikrer meget præcis detektion af objekter, samtidigt med at tiden til indbygningen bliver kortere. Kombineret med den større scanningshastighed sikres stor produktivitet, og fordi der ikke længere er brug for mekaniske tilførselssystemer, sparer man også udgifter.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Den hurtigste vej til high-performance-3D
    • CMOS-sensoren fra SICK baseret på ROCC-teknologi giver fremragende 3D-performance
    • 3D-profiler ved op til 46 kHz ved nedsat afkast af investeringer
    • Konceptet med det garanterede synsfelt sikrer nem idriftsættelse
    • I overensstemmelse med GigE Vision og GenICam
    • Præcis 3D-måling, refleksionsmåling og måling af lysspredning med én og samme enhed
    • Modulopbygget, industrielt design, IP65/67