Parameteropsætning og overvågning af IO-Link-enheder

Med Integration Solution FieldEcho® kan man foretage parameteropsætning og overvågning af alle IO-Link-enheder i et anlæg under hele livscyklussen – og det helt uafhængigt af den anvendte PLC, feltbussen og IO-Link-masteren. FieldEcho® kommunikerer med en PLC via en OPC UA.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Softwaretool til at sikre bedre adgang til og transparens af IO-Link-data
    • Velegnet til parameteropsætning og overvågning af alle IO-Link-enheder i et anlæg
    • Platform-uafhængig adgang til IO-Link-enhedsdata
    • OPC-UA-client eller TCP/IP-forbindelse til kommunikation med PLC’en
    • Automatisk detektering af IO-Link-enheder
    • Interface til IODDfinder
    • Server og client kan være spredt ud i netværket
    • Adgang pr. browser eller integreret i menneske-maskine-interface