Positionsovervågning af sonotronden under svejsningen af plastmaterialer

Under ultralydsvejsningen af plastdele skal det sikres, at svejsehovederne eller sonotronderne befinder sig i den korrekte position. For kun når det er tilfældet, genereres den varme i samlingsområdet, der er nødvendig for at smelte plasten og sikre en permanent forbindelse. Sonotrondernes position overvåges pålideligt med positionssensorerne MPS-T.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Positionssensorer til T-slot
    • Positionssensor til direkte montage i T-noter på pneumatiske cylindre
    • Sensorvarianter med måleområder på 32 mm til 256 mm
    • Analoge udgange (til strøm eller spænding), transistorudgang og IO-Link
    • Mulighed for montage med adaptere på andre cylindertyper (f.eks. runde cylindere)
Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorløsninger til hydraulik og pneumatik

Fluid-Power-sensorer fra SICK sikrer intelligente, fleksible og pålidelige målinger i talrige anvendelser inden for pneumatik og hydraulik.

Læs mere