Overvågning af elementers position under ultralydsvejsning af plastmaterialer

Før ultralydsvejsningen skal det sikres, at de plastelementer, der skal svejses, befinder sig i den korrekte position. Positionssensoren MPS-C er anbragt på den pneumatiske cylinder, der driver positionerings- eller centreringsstemplet. Den presser plastelementerne ned i den korrekte position.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Positionssensorer til C-slot
    • Positionssensor til direkte montage i C-noter på pneumatiske cylindre og gribere
    • Sensorvarianter med måleområder på 25 mm til 200 mm
    • Analoge udgange (til strøm eller spænding), transistorudgang og IO-Link
    • Mulighed for montage med adaptere på andre cylindertyper (f.eks. runde cylindere)
Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorløsninger til hydraulik og pneumatik

Fluid-Power-sensorer fra SICK sikrer intelligente, fleksible og pålidelige målinger i talrige anvendelser inden for pneumatik og hydraulik.

Læs mere