Trykovervågning i materialetilførslen

For at sikre en konstant tilførsel af flydende silikone til maskinen måles trykket i rørledningerne til maskinen med en PBT-tryktransmitter.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Et rigtigt allroundtalent
    • Trykmåleområder fra 0 bar ... 0,05
    • Relative, absolutte og ±-måleområder
    • Et stort antal procestilslutninger kan leveres
    • Ingen mekaniske bevægelige dele. Derfor ingen slitage, materialetræthed eller vedligeholdelse
    • Helsvejset, hermetisk tæt membran af rustfrit stål
    • Udgangssignal 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V eller 0 V ... 10 V
    • Elektrisk tilslutning M12 x 1, vinkelstik (DIN 175301-803 A) eller kabeltilslutning