Dynamisk sikring af det farlige område ved positioneringsbordet

Det farlige område omkring et positioneringsbord skal sikres. Det sker ved hjælp af Flexi Soft-sikkerhedsstyringen kombineret med to sikkerhedslaserscannere microScan3. Ved at bruge hele to microScan3 til denne applikation øges sikkerhedsniveauet. I den sammenhæng skal der udføres en ekstra applikationsspecifik kontrol. Laserscannernes beskyttelses- og varselsfelter konfigureres specifikt til den farlige bevægelse. Dermed er bordet frit tilgængeligt for medarbejderne, så de der kan udtage elementer, hvis der ikke foreligger nogen farlig situation. Hvis bordet er udstyret med et servoelektrisk drev, kan man med Flexi Soft-sikkerhedsstyringens Motion-Control-modul FX3-MOC ydermere registrere bordets sikre position og bordets sikre standsning.

Bemærk: Denne applikation baserer på en særlig typeprøvning til opfyldelse af det maskinspecifikke sikkerhedskoncept. Direkte overtagelse af applikationen er ikke mulig uden speciel test. SICK hjælper dig gerne med at udarbejde passende sikkerhedskoncepter til dine maskiner, så de opfylder normkravene.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Den software-programmerbare sikkerhedsstyring
    • Sikkerhedsstyring med modulær hardware-platform
    • Lagring af konfigurationen i systemstikket
    • Sikker sammenkobling af styringerne med Flexi Line
    • Sikker sensorkaskade med Flexi Loop
    • Sikker drevovervågning
    • Sikker overvågning af analoge værdier
    • Licensfrit konfigurationssoftware Flexi Soft Designer
    Den robuste sikkerhedslaserscanner – super intelligent
    • Innovativ scanningsteknologi safeHDDM®
    • Meget præcise måledata via Ethernet-interface
    • Beskyttelsesfeltrækkevidde: Op til 9 m, scanningsvinkel 275°
    • Op til 128 frit konfigurerbare felter og op til 8 simultane beskyttelsesfelter
    • Standardiserede kommunikationsinterfaces
    • Systemstik med konfigurationshukommelse
  • Følgende produkter kan indsættes
    Sikkerhedsstyringer
    Flexi Soft
    • Modul: Motion Control-modul
    • Tilslutningsmåde: Stok, Micro D-Sub, 15-polet
    • Encoderinterface: A/B-inkremental-encoder, TTL, A/B-inkrementalencoder, HTL, 12 V eller 24 V, A/B-inkremental-encoder, RS-422, Sin/cos-encoder, SSI-encoder (master / listener), HIPERFACE®
    • Drevsikkerhedsfunktioner: Sikkert stop 1 (SS1), sikkert stop 2 (SS2), sikkert driftsstop (SOS), sikker hastighedsovervågning (SSM), sikker begrænset hastighed (SLS), sikker bevægelsesretning (SDI), sikker bremseaktivering (SBC)
    • Beskyttelseslak til øgede miljøkrav: nej
    Detaljer
    Sammenlign
    Stk.
    Sikkerhedssystemer til AGV’er og AMR’er
    Safe EFI-pro System
    • Modul: Motion Control-modul
    • Tilslutningsmåde: Stok, Micro D-Sub, 15-polet
    • Encoderinterface: A/B-inkremental-encoder, TTL, A/B-inkrementalencoder, HTL, 12 V eller 24 V, A/B-inkremental-encoder, RS-422, Sin/cos-encoder, SSI-encoder (master / listener), HIPERFACE®
    • Drevsikkerhedsfunktioner: Sikkert stop 1 (SS1), sikkert stop 2 (SS2), sikkert driftsstop (SOS), sikker hastighedsovervågning (SSM), sikker begrænset hastighed (SLS), sikker bevægelsesretning (SDI), sikker bremseaktivering (SBC), sikker knastskive (SCA), sikker begrænset position (SLP)
    • Beskyttelseslak til øgede miljøkrav: nej
    Detaljer
    Sammenlign
    Stk.
    Sikkerhedsstyringer
    Flexi Soft
    • Modul: Motion Control-modul
    • Tilslutningsmåde: Stok, Micro D-Sub, 15-polet
    • Encoderinterface: A/B-inkremental-encoder, TTL, A/B-inkrementalencoder, HTL, 12 V eller 24 V, A/B-inkremental-encoder, RS-422, Sin/cos-encoder, SSI-encoder (master / listener), HIPERFACE®
    • Drevsikkerhedsfunktioner: Sikkert stop 1 (SS1), sikkert stop 2 (SS2), sikkert driftsstop (SOS), sikker hastighedsovervågning (SSM), sikker begrænset hastighed (SLS), sikker bevægelsesretning (SDI), sikker bremseaktivering (SBC), sikker knastskive (SCA), sikker begrænset position (SLP)
    • Beskyttelseslak til øgede miljøkrav: ja
    Bemærk: Beskyttelseslak til øgede miljøkrav (f.eks. modstandsdygtighed over for svovl).
    Detaljer
    Sammenlign
    Stk.