Niveaumåling i materialebeholdere

UP56-ultralydsniveaumåleren måler kontinuerligt niveauet i materialebeholderen. Alternativt detekterer LBV3x0-vibrationsgrænsesensor i storsiloer maksimums- og minimumsniveauet i materialebeholderne.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Pålidelig og robust i bulkmateriale
    • Enhed med robust konstruktion
    • Udvalg af forskellige materialer og elektriske udgangssignaler
    • Ufølsom over for vedhæftende materiale
    • Idriftsættelse uden påfyldning
    • Procestemperatur op til 250 °C
    • Meget stor gentagelsesnøjagtighed
    • Kan leveres i ATEX-versioner (1D/2D/1G/2G)
    • Rørforlænget variant (LBV330) op til 6 m og wireforlænget variant (LBV320) op til 80 m til vertikal montage til rådighed

    Robust, kontaktfri og tryksikker
    • Kontaktfri måling med op til 3,4 m driftstasteafstand / 8,0 m grænsetasteafstand
    • Tryksikker op til 6 bar
    • Transduceren er meget robust takket være PVDF-front
    • 3-i-1: Kontinuerlig måling, udgangssignal og display
    • Analog udgang kan omskiftes mellem 4 mA ... 20 mA og 0 V ... 10 V
    • Procestilslutninger G 1 og G 2
    • Tæthedsgrad/kapsling IP 67
    • Enkel betjening, også via Connect+