Flersidet adgangssikring med adskillelse af arbejdsområder

To adskilte sikkerhedsområder ved transferrobottens arbejdsområde defineres ved hjælp af flerstrålede M4000-sikkerhedsbomme og spejlsøjler. På den måde kan det ene område aflæsses, mens transferrobotten arbejder i det andet område.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Yderst effektiv og maksimalt tilgængelig helt uden PC
    • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
    • Robust hus med 3 montagespor
    • Stor rækkevidde på op til 70 m
    • Relæovervågning (EDM), genstartsspærre og meldeudgang
    • Standardiseret tilslutningsstik M12
    • 7-segmentdisplay
    • Konfigurationstaster til indstilling på enheden
    • Laser-justeringshjælp, LED og AS-interface kan integreres efter eget valg