Styring af banekanterne

Ax20-array-sensorer styrer banekanterne præcist. De har en høj reproducerbarhed på 0,03 mm og detekterer selv de mindste forskelle i grånuancerne inden for deres synsfelt. Alternativt kan applikationen også udføres med et målende automationslysgitter fra produktfamilien MLG-2. Indjusteringstider ved skift af foliebredde bringes ned på et minimum, da en fornyet mekanisk justering ikke er nødvendig.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Kan anvendes fleksibelt til længde-, bredde- og højdemålinger
    • Stråleafstande: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
    • Driftsområde: 12 m
    • Funktioner: Krydsstråle målende, 4 x zoner målende, highspeedscan, transparent-modus
    • Interfaces: PNP, analog, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
    • Modus ”Modstandsdygtig over for sollys” med pålideligt detektionsniveau