Mobil sikring af farlige områder

microScan3-sikkerhedslaserscannere sikrer AGV’er mod kollision med mennesker, andre køretøjer og materialer, der står på jorden. Via dynamiske indgange kan sikkerhedslaserscannerne modtage informationer om hastigheden. På grundlag af disse informationer aktiveres et passende beskyttelsesfelt.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Den robuste sikkerhedslaserscanner – super intelligent
    • Innovativ scanningsteknologi safeHDDM®
    • Meget præcise måledata via Ethernet-interface
    • Beskyttelsesfeltrækkevidde: Op til 9 m, scanningsvinkel 275°
    • Op til 128 frit konfigurerbare felter og op til 8 simultane beskyttelsesfelter
    • Standardiserede kommunikationsinterfaces
    • Systemstik med konfigurationshukommelse