Måling af rullediameter

Når foliebanen opvikles til et coil, måler Dx35-afstandsmåleren materialets højde på tromlen. På den måde registreres det, når en tromle er fyldt og skal udskiftes med en tom.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Den virkelige værdi viser sig i applikationen - fleksibel måling og omskiftning op til 35 m
    • Maksimal driftssikkerhed, ufølsomhed over for fremmedlys og det bedst mulige forhold mellem pris og ydelse takket være HDDM-teknologi
    • Måleområde fra 0,05 m til 12 m på naturlige objekter eller fra 0,2 m til 35 m på refleksionsfolie
    • Enheder med analog udgang og transistorudgang eller kun koblende
    • Infrarødt eller rødt sendelys i laserklasse 1 eller 2
    • Reproducerbarhed: 0,5 mm til 5 mm
    • Lille størrelse
    • IO-Link
  • Følgende produkter kan indsættes
    Mid-range-afstandsmålere
    Dx50-2
    • Måleområde: 200 mm ... 30.000 mm, 90% remission, 200 mm ... 17.000 mm, 18% remission, 200 mm ... 10.000 mm, 6% remission
    • Minimal reaktionstid: 0,83 ms
    • Type analog udgang: Strømudgang / Spændingsudgang
    • Digital udgang: 1 ... 2 x Modtakt: PNP/NPN
    • Kommunikationsinterface: IO-Link
    • Lyskilde: Laser, rød
    • Laserklasse: 2
    Detaljer
    Sammenlign
    Stk.
    Mid-range-afstandsmålere
    Dx50-2
    • Måleområde: 200 mm ... 30.000 mm, 90% remission, 200 mm ... 17.000 mm, 18% remission, 200 mm ... 10.000 mm, 6% remission
    • Minimal reaktionstid: 1,67 ms
    • Type analog udgang: Strømudgang / Spændingsudgang
    • Digital udgang: 1 ... 2 x Modtakt: PNP/NPN
    • Kommunikationsinterface: IO-Link
    • Lyskilde: Laser, rød
    • Laserklasse: 1
    Detaljer
    Sammenlign
    Stk.