Hastighedsmåling

Via et friktionshjul måler inkremental-encoderen DFV60 den ekstruderede plastplades præcise fremføringshastighed. Den fundne måleværdi anvendes til styring af den efterfølgende pladesav.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Programmerbar encoder med høj opløsning til krævende applikationer
    • Kompakt dybde
    • Høj opløsning på op til 16 bit
    • Programmerbart efter eget valg: Udgangsspænding, nulpulsposition, nulpulsbredde, pulstal og tælleretning
    • Tilslutning: Ledningstilslutning radial eller aksial, stik M23 eller M12, aksial eller radial.
    • Elektriske interfaces: 5 V & 24 V TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull, 5 V Sin/Cos 1 Vss
    • Mekaniske interfaces: Klem- eller servo flange, hulaksel eller gennemgående hulaksel
    • Remote-zero-set muligt