Nivellering af marksprøjtens sprøjtebomme

Den kompakte hældningssensor TMS/TMM22 er beregnet til nivellering af sprøjtebommene. Ved varierende områdeprofiler kan man ved hjælp af sensoren f.eks. indstille sprøjtebommenes hældning. TMS/TMM22 kan udføre en præcis nivelleringsopgave på grund af den store præcision over hele måleområdet, den fremragende temperaturstabilitet, den kompenserede krydsfølsomhed og den parametrerbare vibrationsundertrykkelse.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Den robuste allrounder til hældningsmåling
    • Måleområde på op til 360° (1-akset) eller op til ± 90° (2-akset)
    • Slitagefri MEMS-teknologi til permanent høj præcision og signalkvalitet
    • Målenøjagtighed ± 0,25°
    • Kan fås med analoge interfaces 0 … 10 V og 4 … 20 mA eller kan tilpasses kundens ønsker
    • Tæthedsgrad/kapsling IP66, IP68 og IP69K
    • Preset-funktion til nulstilling under indbygningen