Måling af træstammer ved høstmaskine

De pålidelige og meget kompakte absolut-encodere AHS/AHM36 registrerer griberens position til bestemmelse af træstammediameteren. En anden encoder registrerer fremføringen og måler dermed stammens længde.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Fleksibel, smart, kompakt: Encodere til mange anvendelsesområder
    • 36 mm absolut-encoder med maks. 26 bit (Singleturn: 14 bit. Multiturn: 12 bit)
    • Face mount flange, servo flange, hulaksel
    • Drejeligt stik eller drejelig kabeltilslutning
    • IO-Link-, CANopen-, SSI-interface med konfigurerbar parameteropsætning
    • Diagnosefunktioner
    • Udførelse i rustfrit stål (Inox-versioner)
    • Beskyttelsesklasse op til IP67 hhv. IP69K