Måling af førerkabinens og chassisets hældning

Hældningssensoren TMS/TMM88 måler pålideligt førerkabinens nivellering. Takket være den effektive filteralgoritme til undertrykkelse af vibrationer og det robuste design er den især velegnet til brug under barske omgivelsesforhold. Den store præcision over hele måleområdet og den fremragende temperaturstabilitet giver yderligere fordele i denne applikation.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Yderst præcis hældningsmåling til krævende omgivelsesbetingelser
    • Hældningssensor med måleområde 360° (enakset) eller ± 90° (toakset)
    • Kompenseret krydsfølsomhed og parametrerbar vibrationsundertrykkelse
    • Frit konfigurerbart strøm- eller spændingsinterface eller komfortabel CANopen-interface
    • Præcision på op til ± 0,02°
    • Plast- eller aluminiumshus
    • Programmerbar med PGT-12-Pro