Registrering af firkantballers længde

Den kompakte absolut-encoder AHS/AHM36 registrerer firkantballens længde. Ved at detektere målehjulets absolutte position registrerer encoderen ballens fremføring og dermed også dens længde. Takket være sin tæthed over for støv og den pålidelige magnetiske sensor er den særdeles velegnet til opgaven.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Fleksibel, smart, kompakt: Encodere til mange anvendelsesområder
    • 36 mm absolut-encoder med maks. 26 bit (Singleturn: 14 bit. Multiturn: 12 bit)
    • Face mount flange, servo flange, hulaksel
    • Drejeligt stik eller drejelig kabeltilslutning
    • IO-Link-, CANopen-, SSI-interface med konfigurerbar parameteropsætning
    • Diagnosefunktioner
    • Udførelse i rustfrit stål (Inox-versioner)
    • Beskyttelsesklasse op til IP67 hhv. IP69K