Motion Monitoring via HIPERFACE®
Førerløse trucks (FT) med synkrone servomotorer er som regel udstyret med motor-feedbacksystemer, der kan bestemme og regulere kørselsretningen og hastigheden. For at sikre transmissionen af signalerne fra motor til servoregulatoren anvendes for eksempel produktvarianterne SKS/SKM36 eller SRS/SRM50 med HIPERFACE®-interface. Som en del af sikkerhedsstyringen Flexi Soft anvender Drive Monitor FX3-MOC desuden interfacet til sikker overvågning af køretøjets bevægelser.