Omgivelsesregistrering til terminaltrucks

Intelligente førerassistentsystemer til kollisionsadvarsel med geofencing-funktion er med til at øge transportprocessens effektivitet og mindsker risikoen for uplanlagte maskinstilstande og uheld. Med modulært opbyggede systemer kan terminaltrucks og deres anhængere registrere omgivelserne 360°. Systemet er udstyret med dynamisk tilpassede scanningsfelter og geofencing-funktion til bestemte værftområder og sikrer maksimal komfort for systemet samt optimale advarselssignaler – akustisk og/eller visuelt.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Pålidelig og præcis, også ved store afstande
    • Effektiv 2D-LiDAR-sensor til måleområder på op til 80 m
    • Fremragende performance takket være multi-ekko-teknologien - også ved dårlige vejrforhold
    • Kompakt hus i tæthedsgrad/kapsling IP 67 med indbygget opvarmning i outdoor-enheder
    • Lille effektforbrug
    • Hurtig signalbehandling
    • Flere ind- og udgange
    • Mulighed for synkronisering af flere sensorer
    Tænke på data - analysere og handle
    • Understøtter standardiserede datakommunikationsinterfaces og -protokoller
    • Individuel konfiguration via webbaseret brugerflade
    • Indbygget radioteknologi og GPS-enhed til præcis positionsbestemmelse
    • Åben End-to-End-IIoT-arkitektur