Omladning i havne: Overvågning af farlige områder

I området omkring kranen overvåger sikkerhedslaserscanneren outdoorScan3 (SIL2 / PLd) ankomsten af køretøjer og detekterer lastbiler og deres førere. Desuden overvåger laserscanneren den kiosk, hvor føreren opholder sig, mens lastbilen læsses og losses. Systemet kan udvides med RFID, så det også kan identificere køretøjer. På den måde kan der formidles informationer om f.eks. speditør, fragt, vægt og destination på værftet.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Sikkerhedslaserscannerne til automatisering udendørs
    • Certificeret til personbeskyttelse indendørs og udendørs i henhold til ISO 13849 og IEC 62998
    • Scanningsteknologi outdoor safeHDDM®
    • Individuelle feltindstillinger
    • Optimeret produktdesign til brug udendørs
    • Beskyttelsesfeltrækkevidde: 4 m
    • Op til 128 frit konfigurerbare felter
    • Sikker sammenkobling med sikkerhedsstyringen Flexi Soft
    Enkel integrering - inklusive intelligens
    • Antenne og databehandling integreret i sensoren
    • Læserækkevidde på op til 10 m
    • Mulighed for tilslutning til overordnede styringssystemer eller direkte til Cloud
    • Op til 4 eksterne antenner
    • Konfiguration via SOPAS ET eller den integrerede webserver
    • Kompatibel med SICK-AppSpace
    • Pålidelig opbygning i henhold til IP67