Lokalisering af elementer i anyfeederen

En anyfeeder transporterer og vender små elementer uden tilbageførsel eller brug af transportbånd. I den forbindelse ligger de små elementer tilfældigt. Robotstyringssystemet PLOC2D registrerer hurtigt og sikkert deres position og transmitterer de korrekt liggende elementers positionsdata og retning til robotstyringen. Ved hjælp af disse informationer kan robotten gribe de elementer, der ligger rigtigt, og tilføre dem til den efterfølgende proces. Elementer, der ligger forkert, ignoreres. Når de elementer, der ligger korrekt, er taget op, rettes de resterende elementers position i gribezonen ved hjælp af en pulslignende vertikaldrejning.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Brugervenligt og fleksibelt sensorsystem til lokalisering af elementer
    • 2D-positionsbestemmelse af elementer
    • Justering af robotters og sensorsystemers koordinatsystemer
    • Værktøjer og funktioner til nem kalibrering af FLEX-varianterne
    • Intuitivt brugerinterface til etablering og vedligeholdelse af systemkomponenterne
    • Selvstændigt sensorsystem - der er ikke behov for en ekstern PC