Positionering af FOUP-transportsystemer

En fuldstændigt nøjagtig positionsbestemmelse af FOUP-transportsystemer i hele produktionsprocessen er absolut nødvendig. Den optiske lineære målesensor OLM100 med en opløsning på 0,5 mm over hele længden på op til 10 km er den egnede løsning til dette. Med fire redundante sende-LED'er er sensoren særligt pålidelig; det giver en lang gennemsnitlig driftstid mellem udfald (MTBF).

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Stor fleksibilitet i lille hus
    • Særdeles præcist, kamerabaseret system til positionering af stregkoder
    • Operationshastigheder på op til 4 m/s er mulige
    • Slitage- og vedligeholdelsesfri takket være kamerateknologi
    • Indstillelig opløsning på op til 0,1 mm
    • Entydig positionering på op til 10.000 m
    • Kompakt, særdeles robust magnesiumhus
    • Bred portefølje af interfaces: SSI, RS-422, RS-485 og CANopen
    • Stort driftstemperaturområde fra –30 °C til +60 °C

Produktionslogistikken bliver smart

Kredsen slutter - Sensorløsninger i produktionslogistikken – selv til de mindste mellemrum i fremstillingen

Læs mere