Manuel load-port-bestykning
Sikkerhedslysgitre gør det muligt for betjeningspersonalet at operere sikkert i farlige zoner. Maksimal detektionssikkerhed og minimal indskrænkning – det kendetegner en perfekt sikring af farlige steder. Sikkerhedslysgitre fra SICK som miniTwin demonstrerer dagligt deres duelighed i produktionsprocesser – globalt, f.eks. ved Load Ports. De er meget kompakte, og de forskellige integrerede lineære enheder bevæger sig meget hurtigt. Ud over betjeningspersonalets sikkerhed skal også de hurtige lineære enheder i arbejdsprocessen detekteres pålideligt i definerede positioner. Derfor spiller formfaktor og skiftehastighed en vigtig rolle ved valget af positionssensorerne. Til det er den induktive afstandssensor IQ05 en egnet præcisionssensor med en meget lille størrelse (højde 3,5 mm). Dens detekteringsafstand på kun 1 mm leverer de nødvendige data til bestemmelse af den nøjagtige
start- og slutposition.