Produktionslogistikken bliver smart
Kredsen slutter - Sensorløsninger i produktionslogistikken – selv til de mindste mellemrum i fremstillingen
Risikoen for materialebrud i de kostbare halvlederwafere skal holdes så lav som muligt. Til det formål anvendes sensorer, f.eks. til overvågning af, om en FOUP (Front Opening Unified Pod) ikke svinger for meget ved nedsænkning. Miniature-fotocellen WL100L detekterer disse uønskede bevægelser. Som lasersensor i Class 1 er den ufarlig for brugeren. Wireencoderen EcoLine – en letvægter på kun 180 g og ekstra energibesparende (3 W) – leverer her FOUP'ens nøjagtige position. Informationer om FOUP'erne og dermed wafernes placering i produktionen er forudsætningen for en effektiv proceskontrol. RFID, 1D- eller 2D-kodelæser – efter SICKs 4Dpro-koncept har de alle samme tilslutningsteknik og brugerflader og kan derfor integreres uden videre.
Kredsen slutter - Sensorløsninger i produktionslogistikken – selv til de mindste mellemrum i fremstillingen