Sikker overvågning af døre i produktionen af halvlederwafere

Procesmaskiner til produktionen af halvlederwafere har mange adgangsdøre. Sikkerhedsafbryderen STR1 og sikkerhedsstyringen Flexi Compact overvåger disse adgangsdøre. Med den sikre sensorkaskade Flexi Loop er kabelføringen særdeles nem og effektiv. Overvågningen af enkelte sensorer ved hjælp af detaljeret diagnose betyder desuden, at man hurtigt kan løse problemer.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Lille RFID-sikkerhedsafbryder til dørovervågning med manipulationsbeskyttelse
    • Aktiveringsområde på op til 14 mm
    • Lille hus med fleksible montagemuligheder
    • Sensoren kan aktiveres fra tre sider
    • Der fås fire forskellige udløsere
    • Universelt kodede, entydigt kodede og permanent kodede sensorer
    • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
    • Mulighed for sikker sensorkaskade af op til 30 sensorer
    Safety under control – kompakt, nemt og effektivt
    • Sikkerhedsstyring, der kan programmeres med software, med modulær hardware-platform
    • Effektiv Safety-over-EtherCAT®-bagvægsbus
    • Brugervenligt hus i et smalt design
    • Intuitiv konfigurationssoftware Safety Designer
    • Datakommunikation i gængse feltbussystemer
    • Sikker sensorkaskade med Flexi Loop
    Den fleksible og sikre sensorkaskade med diagnosefunktion
    • Sikker sensorkaskade af op til 32 sensorer, uafhængigt at producenten
    • Altid op til 100 m ledningslængde mellem sensorerne
    • Tæthedsgrad/kapsling IP65 og IP67
    • Integration via M12-standardledning
    • Enkeltvis overvågning af sensorerne op til PL e
    • Detaljerede diagnoseinformationer
    • Direkte spændingsforsyning