Niveaumåling af korrosive kemikalier

Niveaumåling af korrosive kemikalier udgør nogle særlige udfordringer for sensorer. Det handler om at undgå svigt. Den PTFE-kapslede ultralydniveausensor UP56 Pure er pålidelig og har en lang levetid. Den har både analoge og digitale udgange, der opfylder industristandarden, og den er derfor let at integrere.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Den pure pålidelighed
    • Ultralyd-niveausensor med særligt høj kemisk bestandighed
    • Kontaktfrit måling i dykrør på op til 1500 mm
    • PTFE-belagt membran samt procestilslutning GF D40 i PTFE
    • Tryksikker op til 6 bar, temperaturbestandig op til 85 °C
    • Fås i forskellige størrelser
    • Analog udgang kan omskiftes mellem 4 mA ... 20 mA og 0 V ... 10 V
    • Transistorudgang til overvågning af det maksimale og minimale grænseniveau