Sammenkædning af håndteringsrobotter

I takt med den stigende automatisering stiger også sikkerhedskravene til systemer og processer. Derfor er der - især inden for transportteknikken - installeret mange sikkerhedsafbrydere og -sensorer til sikring af anlæg. Flexi Loop fra SICK muliggør en omkostningsbesparende, sikker sensorkaskade af op til 32 sikkerhedssensorer, mens det maksimale sikkerhedsniveau opretholdes. Derudover transmitterer Flexi Loop detaljerede diagnoseinformationer om sted og årsag til en kobling og sikrer således anlæggets produktivitet til enhver tid.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Den software-programmerbare sikkerhedsstyring
    • Sikkerhedsstyring med modulær hardware-platform
    • Lagring af konfigurationen i systemstikket
    • Sikker sammenkobling af styringerne med Flexi Line
    • Sikker sensorkaskade med Flexi Loop
    • Sikker drevovervågning
    • Sikker overvågning af analoge værdier
    • Licensfrit konfigurationssoftware Flexi Soft Designer
    Enkel og gennemprøvet berøringsfri overvågning af døre
    • Aktiveringsområde på op til 9 mm
    • 2 eller 3 kontakter
    • Op til performance level PL e (EN ISO 13849)
    • Sensorer med stikforbindelse eller tilsluttet ledning
    • LED-tilstandsvisning (RE27)
    • Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse (afhængig af variant)
    Omkostningsbesparende, sikker seriekobling med diagnose
    • Sikker seriekobling af 32 sensorer med op til 100 m pr. segment under overholdelse af performance level PL e
    • Kompatibel med sensorer fra samtlige producenter
    • Detaljerede diagnosticeringsinformationer
    • Integrerede standardindgange og -udgange
    • Spændingsforsyning til sensorerne inkluderet
    • Uskærmet standardledning med M12-tilslutningsteknik
    • Tæthedsgrad/kapsling IP65 og IP67
    • Intelligent tilbehør til feltdiagnose og idriftsættelse

Produktionslogistikken bliver smart

Kredsen slutter - Sensorløsninger i produktionslogistikken – selv til de mindste mellemrum i fremstillingen

Læs mere