DA
Land: DA (Danmark)
Vælg land/region

Sprog

  • Engelsk
  • Dansk
industry-semiconductor-header-image-01-webx
industry-semiconductor-header-image-03-webx
Elektronik

Sensorløsninger til halvlederindustrien

MEd sikkerhed i hvert procestrin – SICK-sensorer som nøglekomponenter til toppræstationer i halvlederindustrien
Læs mere

Den rigtige løsning til din applikation

FAQ – ofte stillede spørgsmål

Højpræcise optiske sensorer, afstands-, positionerings- og identifikationssensorer bruges i waferproduktionen. De bruges til håndtering af wafers, positionsregistrering, kantstyring, robotstyring, transportovervågning og processikkerhed i renrum.Typiske sensorer omfatter laserafstandsmålere, LiDAR-sensorer, kamerasystemer, stregkode-/RFID-læsere samt sensorer til registrering af tilstedeværelse og objekter, som sikrer fejlfri, kontamineringsfri og automatiseret waferproduktion.

Halvleder-wafers kan have ridser, partikelforurening, mikrorevner, kantafskrabninger, strukturelle fejl og belægningsdefekter. Disse fejl registreres af optiske inspektionssystemer, 2D-/3D-kameraer, laserscanning, partikelovervågning og præcise metrologisensorer. Moderne sensorteknologi muliggør tidlig detektion, forhindrer kassation og sikrer en stabil, renrumskompatibel waferproduktion.

En halvledergassensor fungerer ved at ændre den elektriske modstand i det følsomme halvledermateriale (f.eks. metaloxid) ved kontakt med visse gasser. Når gaspartikler rammer overfladen, reagerer de kemisk med adsorberet ilt og giver en målbar ændring i modstanden. Dette muliggør præcis detektion af gasser som VOC, CO eller NO₂ – ideelt til måling af luftkvalitet, lækagesøgning og procesovervågning.

En halvleder-temperatursensor registrerer temperaturændringer ved, at den elektriske modstand eller spænding i halvledermaterialet ændrer sig med temperaturen. Denne ændring resulterer i et målbart elektrisk signal, som sensoren analyserer præcist. Sensoren overvåger temperaturkurver pålideligt og kompakt – for eksempel i elektroniske enheder, industrielle processer eller energiapplikationer.