Positionering af printskabeloner i loddepastaprintere
Loddepastaprintere kan bearbejde printplader af forskellig størrelse, men for at kunne gøre det, har den brug for præcise positionsdata (± 10 μm). Den lineære absolutencoder TTK70 leverer disse data, og der er ikke brug for en ny initialisering, når printpladernes størrelse ændrer sig. To vision-sensorer Inspector P30 med kuppellys registrerer justeringsmærkerne på printpladerne og kontrollerer, om de ligger korrekt i forhold til printskabelonen. Det giver maksimal fleksibilitet og højeffektiv bestykning af printplader med SMD.