Loddepastakontrol ved stor hastighed
Fejl i loddepastatrykket er den hyppigste årsag til defekter, der konstateres efter reflow-lodningen. Med den enestående CMOS-sensor sikrer 3D-vision-sensoren Ranger3 hurtig og præcis 3D-inspektion af meget små loddepastastrukturer. Dermed kan man opnå en høj trykkvalitet og mindske omkostningerne til efterfølgende arbejder. Sensoren udmærker sig ved det fremragende forhold mellem hastighed og opløsning og sikrer meget hurtige produktionscyklusser. Ranger3 registrerer PCB-overflader med op til 307 cm²/s – ved en XY-opløsning på 20 µm og en maksimal opløsning på 1,2 µm.
Type: Emulator Package
Version: 1.0
Softwarekategori: Eksempel på anvendelse
Filstørrelse: 94,69 MB