Kontrol af printplader med SIM4000 og picoCam304x

Der findes en mangfoldighed af kontrol- og identifikationsopgaver i printpladeindustrien. For at sikre produktionskvalitet og gennemgående sporbarhed i alle produktionsfaser anvendes industriel billedbehandling - her supplerer Sensor Integration Machine SIM4000 og to streaming-kameraer picoCam304x hinanden optimalt. SIM4000 gennemfører både kontrol- og identifikationsopgaver ved hjælp af HALCON-procedurer og transmitterer resultaterne til PLC’en. Løsningen kan skaleres ved at tilslutte yderligere kameraer og udvide sensor-appen.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Fleksibel. Intelligent. Kommunikativ.
    • Stor mangfoldighed af tilslutninger med 25 interfaces til Ethernet-baserede feltbusser, kameraer, belysning, sensorer, encodere m.m.
    • 8 Gigabit Ethernet-interfaces til hurtig billedtransmission
    • Feltbus- og Ethernet-interfaces med kommunikationsprotokoller som OPC-UA og MQTT stiller data, der er forbehandlede i den parallelle “Dual Talk” (Edge-Computing) til rådighed for både styringen og Cloud-Computing og muliggør dermed netværksdannelse til den digitale fabrik.
    • Præcis synkronisering af ind- og udgangssignalerne
    • Belysningskontrol og -forsyning
    • IO-Link-Master-tilslutninger
    • Tæthedsgrad/kapsling IP 65