Implementering af Hermes-standarden ved læsseenheden

Med porteføljen af Hermes-Standard-Solutions kan man – uafhængigt af producenten – bygge en læsseenhed ved SISTEMA-interface ind i Hermes-netværket. Ved at indbygge identifikationssensorer kan man desuden registrere board-ID’et og magasin-ID’et og videresende dem via Hermes-interfacet. Porteføljen af modulær hard- og software kan til enhver tid tilpasses til individuelle anvendelsessituationer og muliggør desuden vertikal integration i overordnede produktionssystemer både via standarden for industriel PC CFX og via kundespecifikke IoT-protokoller.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    smALL-IN-ONE
    • Meget lille byggeform
    • Rækkevidder på op til 0,5 m
    • Mulighed for tilslutning af triggersensorer
    • Fleksibelt interfacekoncept (f.eks. PROFINET, EtherNet/IPTM, OPC-UA, IO-Link (via IO-Link-Master))
    • Integreret antenne og databehandling
    • Konfiguration via SOPAS ET
    • Ethernetbaserede varianter: SICK-AppSpace-kompatibel
    • Robust opbygning (IP67)
    Implementering af Hermes-standarder på den nemme måde
    • Konvertering af SMEMA-signaler til Hermes-beskeder
    • Producentuafhængig indbygning af maskiner med SMEMA-interfaces i Hermes-linjer
    • Indbygning af identifikationssensorer til detektion og tilrådighedsstillelse af board-ID’er og magasin-ID’er
    • Vertikal kommunikation via den industrielle PC CFX, MQTT, OPC UA, REST fås på forespørgsel
    • Browserbaseret brugerinterface til konfiguration af applikationer
    Kraftig scanner - fleksibel anvendelse
    • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET og EtherNet/IP on-board. Ekstra Ethernet-gateway ikke nødvendig (ved tilslutningsmåde “Ethernet”)
    • SMART620-koderekonstruktion
    • Meget fleksibel sorterings- og filtreringsfunktioner
    • Konfiguration med SOPAS, parametreringsværktøjet til alle nye produkter fra SICK
    • Høj scanningsfrekvens på op til 1.200 Hz
    • Lille byggeform
    • Udvidet fjerndiagnosticerings- og netværkskontrolfunktioner fås via Ethernet
    • Tæthedsgrad/kapsling IP 65 og IP 69K (typeafhængig)
    Den lille til miniaturekoder og endnu mere
    • Effektiv DPM-kodelæser
    • Kompakt byggeform
    • Lynhurtig montage
    • Fokuspositionen kan indstilles manuelt eller automatisk ved hjælp af teknologi baseret på væskefyldte linser
    • Styrbar flerfarvebelysning med valgfrit polarisationsfilter
    • Lup-effekt til registrering af de mindste koder
    • Nemt auto-setup
    • Integreret laserafstandsmåling (ToF)
Hermes Standard Image

Hermes Standard Nonstop

NEM EFTERMONTERING AF SMEMA-ANLÆG

Læs mere

Produktionslogistikken bliver smart

Kredsen slutter - Sensorløsninger i produktionslogistikken – selv til de mindste mellemrum i fremstillingen

Læs mere