Brug Hermes-standarden for enden af SMT-linjen på en klog måde
En losseenhed med SMEMA-interface for enden af en SMT-linje kan takket være SensorAppen Hermes SMEMA Connect eftermonteres på Hermes-standarden uden de store udgifter. Løsningen kan desuden også udvides fleksibelt: De modtagne Hermes-datasæt kan udvides med magasin-ID ved hjælp af kodelæsere fra SICK og videregives til overordnede produktionssystemer ved hjælp af vertikal integration. På den måde kan man nemt og hurtigt implementere en vigtig grundpille for den digitale Work-in-Process-Tracking-funktion.