Produktionslogistikken bliver smart
Kredsen slutter - Sensorløsninger i produktionslogistikken – selv til de mindste mellemrum i fremstillingen
I loddepastaprinterne i SMD-bestykningslinjer omstilles diverse komponenter i overensstemmelse med de printplader, der skal forsynes med tekst, f.eks. printskabelonen, skraberne eller loddepastaen. Komponenterne, der er forsynet med RFID-transpondere, kan registreres automatisk med en RFID-skrive-/læseenhed og sammenlignes med procesrecepturen, uden at operatøren behøver gribe ind.
Det sparer tid til setuppet og bidrager samtidigt til kvalitetssikringen. Trykprocessen kan nemlig kun startes med de til enhver tid korrekte komponenter. Takket være den kompakte størrelse kan RFU61x indbygges på den optimale måde i den type maskiner og registrerer pålideligt alle transpondere med en rækkevidde på op til 500 mm.
Kredsen slutter - Sensorløsninger i produktionslogistikken – selv til de mindste mellemrum i fremstillingen