Førerløse transportvogne med stor hastighed takket være sikkerhedsløsninger

Gennem omkobling af beskyttelsesfelter kan de førerløse transportvogne køre ved store hastigheder, selv i kurver. Sikker registrering af hastighed og kørselsretning med sikkerhedsløsninger fra SICK reducerer desuden antallet af komponenter og dermed de nødvendige installationsplads for førerløse transportvogne.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Den software-programmerbare sikkerhedsstyring
    • Sikkerhedsstyring med modulær hardware-platform
    • Lagring af konfigurationen i systemstikket
    • Sikker sammenkobling af styringerne med Flexi Line
    • Sikker sensorkaskade med Flexi Loop
    • Sikker drevovervågning
    • Sikker overvågning af analoge værdier
    • Licensfrit konfigurationssoftware Flexi Soft Designer
    Sikker, nem, fleksibel: Encodere til funktionel sikkerhed
    • Encodere til funktionel sikkerhedsteknik: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)

    • Elektrisk interface: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1.024 perioder

    • Klem- eller servoflange, påsætnings- eller gennemstikshulaksel (montagemuligheder med pasfjeder)

    • Universalkabeludgang, stik M23 eller M12, aksial eller radial

    • Tætningsgrad/kapsling IP65

    • Driftstemperaturområde: –30 °C ... +95 °C (typeafhængig)

    Verdens mindste sikkerhedslaserscanner – ekstremt pålidelig og særdeles præcis
    • Kun 80 mm høj
    • Ekstremt modstandsdygtig over for lys, støv og snavs takket være scanningsteknologien safeHDDM®
    • Meget præcise måledata via Ethernetinterface
    • Beskyttelsesfeltrækkevidde: 3 m, scanningsvinkel: 275°
    • Op til 128 frit konfigurerbare felter
    • Sikker indbygning i maskinen via I/O’er
    • Systemstik med konfigurationshukommelse
    Hurtig og pålidelig beskyttelse med nødstop
    • Valgfrit som vægmonteret version med hus eller indbygget version (Ø 22 mm)
    • Indbygget version til maskinbetjeningspulte med selvovervågende kontakter mellem tast og kontaktelement
    • Vægmonteret version til direkte montage på forskellige maskiner og anlæg
    • Varianter med LED-ringbelysning
    • Valgfrit med beskyttelseskrave til forebyggelse af utilsigtet aktivering

Produktionslogistikken bliver smart

Kredsen slutter - Sensorløsninger i produktionslogistikken – selv til de mindste mellemrum i fremstillingen

Læs mere